Interrupteur de commande 10 AX 250 V~ avec zone d'inscription (partie partie inférieure et supérieure de boîtier)
Disjoncteur à 2 pôles

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 0112 31
0112 31
56,69 EUR
EAN 4010337112310
UV 1
SP 14
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
  • Avec élément d'éclairage néon.

Technical data

section de raccordement
pour conducteurs rigides et souples jusqu'à:
2,5 mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Peut également être branché avec éclairage.

Etendue de la livraison

  • Une étiquette de marquage vierge est jointe.
  • Etiquette "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN/UIT" est ajouté.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 011231

RFA, 404 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 011231

IFC, 25 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements