Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~
Commutateur va-et-vient double

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Commutateur va-et-vient double
Réf. 0108 00
0108 00
27,37 EUR
EAN 4010337108009
UV 10
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Basc.2x basc. 2x + set IP44

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement
0105 00:
28 mm
0108 00:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 010800

RFA, 436 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 010800

IFC, 15 Kb

Charger


Interrupteur va-et-vient
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module interrupteur à bascule pour interrupteur va-et-vient/interrupteur va-et-vient

Réf. 0108 00

PDF, 20 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements