Insats vippbrytare 10 AX 250 V~
Trapp 2knappars

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Trapp 2knappars
Artikelnr. 0108 00
1851126
0108 00
1851126
EAN 4010337108009
FE 10
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

Vippa 2x Vippa 2x + sats IP44

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
0105 00:
28 mm
0108 00:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 010800

RFA, 436 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 010800

IFC, 15 Kb

Ladda


Dubbeltrapp-brytare
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats vippbrytare för trappkoppling/trappkoppling

Artikelnr. 0108 00

PDF, 20 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads