Capteur externe avec câble d'alimentation de 4 m (2 x 0,5 mm²), prolongeable à 50 m.
Capteur dans un capuchon en matière plastique de 7,8 mm de diamètre et 20 mm de long.
Indications
Poser le capteur dans un tube vide dans le plancher.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.