Accessoires Capteur thermostat câble alim. 4 m [149300] Capteur à distance Gira System 3000 noir Caractéristiques: - Capteur externe avec câble d'alimentation de 4 m (2 x 0,5 mm²), prolongeable à 50 m. - Capteur dans un capuchon en matière plastique de 7,8 mm de diamètre et 20 mm de long. Indications: - Poser le capteur dans un tube vide dans le plancher. Marque: Gira Réf. 1493 00 noir Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 29,77 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx