Module de commande de store System 3000sans entrée de poste secondaire

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5415 00
5415 00
84,17 EUR
EAN 4010337027416
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Commande électrique de stores, de volets roulants et d'auvents.
  • Une position intermédiaire personnalisée peut être mémorisée avec un module rapporté.
  • La commande d'un moteur, p. ex. pour ajuster les positions finales, est possible sans module rapporté.
  • Fonction de polarité des sorties pour mise en service simplifiée.
  • Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.

Combinaison avec module rapporté de commande RF 1x/2x pour KNX

  • Actionneur de store 1x.
  • Canal du capteur 1x ou 2x.
  • Possibilité de commande locale du module System 3000.
  • Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
  • Mesure de la température.
  • Sélection de la fonction du module :Type de rideau sélectionnable, fonction de sécurité (alarme de vent, pluie, gel), fonction pare-soleil, fonction d'ambiance, fonction de verrouillage.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Puissance de raccordement des moteurs:
700 W

Mode veille:
0,1 W à 0,5 W

Montage:
dans une boîte pour appareil selon DIN 49073

Profondeur d’encastrement:
24 mm

section de raccordement
Fil rigide:
de 1 à 4 mm²
fil souple avec embout:
de 0,5 à 2,5 mm²

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 541500

RFA, 428 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 541500

IFC, 15 Kb

Charger


Module de commande de store sans entrée de poste secondaire
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5415 00

PDF, 808 Kb

Charger


Module de commande de stores sans entrée de poste secondaire
Modes d'emploi

Mode d'emploi, Index I01.

Réf. 5415 00

PDF, 293 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements