Module S3000 mod.comm.stores ss pte sec. [541500] Module de commande de store System 3000 sans entrée de poste secondaire Gira System 3000 Caractéristiques: - Commande électrique de stores, de volets roulants et d'auvents. - Une position intermédiaire personnalisée peut être mémorisée avec un module rapporté. - La commande d'un moteur, p. ex. pour ajuster les positions finales, est possible sans module rapporté. - Fonction de polarité des sorties pour mise en service aisée à partir de l'index I01. - Fonctionnement avec connexion de conducteur neutre. Combinaison avec le module rapporté de commande KNX RF 1x / 2x - Actionneur de store 1x. - Canal du capteur 1x ou 2x. - Possibilité de commande locale du module System 3000. - Possibilité de commande radio d'autres appareils KNX en tant que capteur. - Mesure de la température. - Sélection de la fonction du module : Type de rideau sélectionnable, fonction de sécurité (alarme de vent, pluie, gel), fonction pare-soleil, fonction d'ambiance, fonction de verrouillage. Technical data: Tension nominale: AC 230 V, 50/60 Hz Puissance de raccordement des moteurs: 700 W Mode veille: 0,1 W à 0,5 W Montage: dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073 Profondeur d'encastrement: 24 mm section de raccordement - Fil rigide: 1 à 4 mm² - Fil souple avec embout: 0,5 à 2,5 mm² Température ambiante: -5 °C à +45 °C Marque: Gira Réf. 5415 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 71,26 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx