Système:
via câble plat, à 10 pôles
jusqu'à 2 modules caméras:
via l'appareil de commande vidéo
à partir du 3e module caméra:
aussi via l'alimentation pour communication de porte DC 24 V 300 mA
Maximale:
2,7 W (Caméra activée en mode nuit)
Système (câble plat, à 10 pôles):
2 x connecteur
Vidéo (analogique):
1 x connecteur
Zone de détection visible:
100°
Zone de détection illustrée (sur l'écran)
Bouton rotatif en position 9:
100°
pour un format d'image en 4:3:
85°
Résolution du signal vidéo:
Analogique - CVBS, 50 Hz/625 lignes
Seuil de commutation mode diurne/nocturne:
1 lux
Sensibilité en mode noir et blanc:
0,1 lux
Temps de fermeture du diaphragme électronique:
jusqu'à 1/60000 s
Hauteur de montage recommandée:
1,50 m
Température ambiante:
-25 °C à +70 °C
Indice de protection:
IP54