System 106 Module caméra

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
verre noir
Réf. 5561 000
5561 000
1.004,59 EUR
EAN 4010337022497
UV 1
SP 10
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/22
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Le System 106 Gira est le nouveau système d'installation en métal massif, dans un design noble et épuré, sans cadre de finition, basé sur une mesure de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du System 106 Gira, l'hospitalité commence dès la porte d'entrée. Du module de touches d'appel au module vocal, au module caméra et au module d'information et borgne, toutes les fonctions se présentent avec une présentation d'ensemble harmonisée. Des touches d'appel rétroéclairées avec zone d'inscription assurent une bonne lisibilité dans l'obscurité et ont une apparence attrayante.

Adaptation individuelle via structure modulaire
Le System 106 peut être utilisé dans des maisons unifamiliales et plurifamiliales, mais également dans des immeubles de bureaux, des bâtiments industriels et des hôtels. La structure modulaire permet d'ajuster le système aux besoins individuels en termes de taille, design et fonctions. Les extensions et modifications sont possibles à tout moment par le remplacement d'un module.
Même un changement purement frontal est possible avec ce système. Ainsi, l'apparence de l'installation peut être modifiée ultérieurement, p.ex. en changeant la surface blanc signalisation en surface acier inoxydable, sans avoir à changer les unités électroniques.

Matériaux de haute qualité
Les modules sont disponibles sans cadre de finition avec des façades conçues dans des matériaux naturels en deux variantes d'acier inoxydable brossé (V2A et V4A), en aluminium anodisé C-0 et en alliage métallique blanc signalisation laqué (RAL 9016) : des matériaux robustes qui assurent la longévité. Les modules de caméra et d'affichage (DIN 18040) disposent d'une plaque en verre noir.

Installation simple et montage par étapes
Le système peut être installé en différentes étapes en parallèle avec l'avancement des travaux. Il est ainsi possible de monter d'abord uniquement la partie inférieure du boîtier apparent au niveau du gros œuvre ; lignes et modules pourront être ajoutés dès qu'on en aura besoin.

Possibilités d'inscription individuelle
Les modules de touches d'appel et les modules d'information peuvent être pourvus d'inscriptions au laser individuelles via le service de marquage Gira.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Derrière la vitre en verre noir interchangeable se cache une caméra de haute qualité à grande sensibilité. Grâce à un angle de détection de 100°, l'utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Technical data

Alimentation
Système:
via câble plat, à 10 pôles
jusqu'à 2 modules caméras:
via l'appareil de commande vidéo
à partir du 3e module caméra:
aussi via l'alimentation pour communication de porte DC 24 V 300 mA

Puissance absorbée
Maximale:
2,7 W (Caméra activée en mode nuit)
Mode veille:
80 mW

Raccordements
Système (câble plat, à 10 pôles):
2 x connecteur
Vidéo (analogique):
1 x connecteur

Capteur caméra
Type:
CMOS 1/3″
Résolution:
2 MP

Zone de détection visible:
100°

Zone de détection illustrée (sur l'écran)
Bouton rotatif en position 9:
100°
pour un format d'image en 4:3:
85°

Système de couleurs:
PAL

Résolution du signal vidéo:
Analogique - CVBS, 50 Hz/625 lignes

Seuil de commutation mode diurne/nocturne:
1 lux

Sensibilité en mode noir et blanc:
0,1 lux

Temps de fermeture du diaphragme électronique:
jusqu'à 1/60000 s

Hauteur de montage recommandée:
1,50 m

Température ambiante:
-25 °C à +70 °C

Indice de protection:
IP54

Dimensions en mm

106,5 106,5 28,7

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira rend possibles des installations de différents types et de diverses tailles : des maisons unifamiliales et plurifamiliales jusqu'aux grands ensembles résidentiels. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique, en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui permet de configurer de façon ludique ce genre d'installations – idéal pour les propriétaires de logements et les syndics, mais aussi pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5561000

RFA, 384 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5561000

IFC, 12 Kb

Charger


System 106 Module caméra
Modes d'emploi

Mode d'emploi

Réf. 5561 000

PDF, 1.378 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements