L’unité de commande radio eNet DALI permet la commutation et le réglage de la luminosité des luminaires DALI.
Commande commune de tous les ballasts DALI raccordés, Broadcast.
Alimentation DALI pour max. douze participants.
Branchement en parallèle de jusqu’à six unités de commande radio DALI Mini pour alimenter 72 participants au maximum.
Luminosité d'enclenchement et luminosité maximale mémorisables.
Exploitation d'ambiances.
Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
Protection contre les courts-circuits et les températures excessives.
Réglable avec le serveur eNet :
Luminosité maximale.
Vitesse de variation.
Délai de temporisation.
Temporisation à la mise en service ou hors service.
Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
Avertissement de mise hors service.
Allumage/extinction permanents.
Fonction hôtel.
Régulation d'éclairage.
Fonction répétiteur.
Localisation de l'appareil.
Technical data
Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
En attente:
max. 2 W
Température ambiante:
-25°C à +70°C
Tension nominale DALI:
DC 16 V
Courant de sortie:
max. 24 mA
section de raccordement:
4 mm² max.
Fréquence radio:
de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m
Indications
Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.
Dimensions en mm
Ø 53
H 28
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.