Gira eNet Unité comm. RF Mini DALI [542200] Unité de commande radio eNet DALI 1x Mini DALI, Autre équipement électronique Caractéristiques: - L'unité de commande radio eNet DALI permet la commutation et le réglage de luminosité de lampes DALI. - Commande commune de tous les ballasts DALI raccordés, Broadcast. - Alimentation DALI pour max. douze participants. - Branchement en parallèle de jusqu'à six unités de commande radio DALI mini pour alimenter max. 72 participants. - Luminosité d'enclenchement et luminosité maximale mémorisables. - Exploitation d'ambiances. - Confirmation d'état à l'émetteur radio eNet. - Protection contre les courts-circuits et les températures excessives. Réglable avec serveur eNet: - Luminosité maximale. - Vitesse de variation. - Délai de temporisation. - Temporisation à la mise en service ou hors service. - Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage. - Avertissement de mise hors service. - Allumage/extinction permanents. - Fonction hôtel. - Régulation d'éclairage. - Fonction répéteur. - Localisation de l'appareil. Technical data: Tension nominale: AC 230 V, 50/60 Hz Mise en attente: max. 2 W Température ambiante: -25 °C à +70 °C Tension nominale DALI: DC 16 V Courant de sortie: max. 24 mA section de raccordement: max. 4 mm² Fréquence radio: 868,0 à 868,6 MHz Portée (champ libre): env. 100 m Indications: - Montage dans un boîtier pour appareil, un boîtier apparent ou dans l'adaptateur d'encastrement. Dimensions en mm: Ø 53 x H 28 x Marque: Gira Réf. 5422 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 139,58 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx