secondaire:
SELV 26 V CC ± 2 V
Courant nominal secondaire
Charge permanente:
700 mA charge permanente
Charge de pointe:
charge de pointe de 1,15 A (max. 5 s)
Mise hors service pour surcharge:
Mise hors service pour surcharge à partir de 900 mA
section de raccordement:
0,6 mm à 2,5 mm²
Sortie ouvre-porte:
12 V CA, max. 1,1 A / durée d’enclenchement 25 %
Sortie de relais:
250 V CA, 2 A
Longueur de ligne de la caméraà l'écran TFT le plus éloigné
Sans amplificateur vidéo:
max. 150 m
Avec amplificateur vidéo:
300 m max.
Longueur totale de ligne en fonctionnement audio pur:
max. 700 m
Température ambiante:
-5°C à +45°C