Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ interrupteur de série

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
avec griffes de fixation
Réf. 3105 00
3105 00
15,70 EUR
EAN 4010337038856
UV 10/100
SP 01
sans griffes de fixation
Réf. 3815 00
3815 00
15,70 EUR
EAN 4010337038863
UV 10
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Disponible à partir de 08/2024.

Accessoires nécessaires

 

Basc.2x

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement
3105 00:
32 mm
24 mm:
23 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.