Module interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Interrupteurva-et-vient universel
Réf. 0126 00
0126 00
15,62 EUR
EAN 4010337126003
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 09/2024. Ou jusqu'à épuisement du stock.

Pièce de rechange adaptée à

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
28 mm

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • A condition que la livraison soit possible.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Accueil Commutation, appui, variation Interrupteur-poussoir Module interrupteur-poussoir 10 AX 250 V~