Prise SCHUKO 16 A 250 V~
Bornes à fiches

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4188 01
4188 01
7,12 EUR
EAN 4010337092872
UV 10/100
SP 21
blanc brillant
Réf. 4188 03
4188 03
7,12 EUR
EAN 4010337092896
UV 10/100
SP 21
blanc satiné
Réf. 4188 27
4188 27
7,12 EUR
EAN 4010337092940
UV 10/100
SP 21
anthracite
Réf. 4188 28
4188 28
8,86 EUR
EAN 4010337092957
UV 10/100
SP 11
teinte alu
Réf. 4188 26
4188 26
13,52 EUR
EAN 4010337092933
UV 10/100
SP 11
noir mat
Réf. 4188 005
4188 005
13,52 EUR
EAN 4010337092865
UV 10/100
SP 11
gris mat
Réf. 4188 015
4188 015
13,52 EUR
EAN 4010337092889
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 4188 600
4188 600
21,91 EUR
EAN 4010337092964
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Entièrement compatible, remplace 0188 ..

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur de montage:
32 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Cradle to Cradle Certified
Certificats

Réf.

PDF, 454 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements