Prise CEBEC 16 A 250 V~avec luminaire d'orientation LED
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4489 01
4489 01
72,32 EUR
EAN 4010337095903
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 4489 03
4489 03
72,32 EUR
EAN 4010337095927
UV 1/5
SP 02
blanc satiné
Réf. 4489 27
4489 27
72,32 EUR
EAN 4010337095941
UV 1/5
SP 02
anthracite
Réf. 4489 28
4489 28
74,60 EUR
EAN 4010337095958
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 4489 26
4489 26
78,05 EUR
EAN 4010337095934
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 4489 005
4489 005
78,05 EUR
EAN 4010337095897
UV 1/5
SP 02
gris mat
Réf. 4489 015
4489 015
78,05 EUR
EAN 4010337095910
UV 1/5
SP 02
acier inoxydable (laqué)
Réf. 4489 600
4489 600
92,48 EUR
EAN 4010337095965
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Prise avec broche de mise à la terre et réglette d'éclairage incorporée.
  • Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher.
  • Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante.
  • La lampe LED est complètement intégrée dans la cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire.
  • Avec bornes enfichables.
  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Puissance absorbée
Fonctionnement:
0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
En attente:
0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Intensité lumineuse:
0,2 cd

Profondeur de montage:
29 mm

Température ambiante:
De 0 °C à +40 °C

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Homologuée selon NF C 61-314:2017.
  • Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Prise de courant 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et shutter
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 4170 ..
4489 ..

PDF, 459 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements