Actionneur à commutation ou impulsion 1x, radio eNet

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 5433 00
5433 00
129,36 EUR
EAN 4010337774273
UV 1
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

serveur rDIN mod.réception rad. rDIN

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’actionneur à commutation ou impulsion radio eNet reçoit des télégrammes de commutation d’éclairages du module de réception radio eNet ou du serveur eNet via un câble de données.
  • Modes de fonctionnement : actionneur de commutation ou actionneur à impulsion.
  • Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
  • Exploitation d'ambiances.
  • Mode de fonctionnement à impulsion: le contact de relais reste fermé tant qu'il y a réception de télégrammes (max. 60 secondes).

Réglable avec le serveur eNet :

  • Fonction de clignotement.
  • Délai de temporisation.
  • Temporisation à la mise en service ou hors service.
  • Avertissement de mise hors service.
  • Temps de répétition de commutation minimal.
  • Allumage/extinction permanents.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

En attente:
max. 0,2 W

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Puissance de commutation AC 230 V:
16 A/AC1

Puissance de raccordement
Lampes à incandescence:
2300 W
Halogène HT:
2000 W
Transformateur bobiné:
1000 VA
Transformateur électronique:
1500 W
tubes fluorescents non compensés:
920 VA
Lampes LED:
type 500 W
Tube fluorescent compact:
type 500 W
Charge capacitive:
690 VA (560 µF)

section de raccordement:
4 mm² max.

Longueur de la ligne de données:
max. 3 m

Indications

  • Il est nécessaire d’installer un module de réception radio eNet ou un serveur eNet pour que cet appareil rail DIN puisse fonctionner.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 543300

RFA, 352 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 543300

IFC, 24 Kb

Charger


Actionneur à commutation/impulsion radio simple
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5433 00

PDF, 1.104 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements