Gira eNet act.commu./imp.rad. 1x rDIN [543300] Actionneur à commutation/impulsion radiofréquence simple eNet Gira eNet Rail DIN Caractéristiques: - L’actionneur à commutation ou impulsion radio eNet reçoit des télégrammes de commutation d’éclairages du module de réception radio eNet ou du serveur eNet via un câble de données. - Modes de fonctionnement : actionneur de commutation ou actionneur à impulsion. - Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet. - Exploitation d'ambiances. - Mode de fonctionnement à impulsion: le contact de relais reste fermé tant qu'il y a réception de télégrammes (max. 60 secondes). Réglable avec le serveur eNet : - Fonction de clignotement. - Délai de temporisation. - Temporisation à la mise en service ou hors service. - Avertissement de mise hors service. - Temps de répétition de commutation minimal. - Allumage/extinction permanents. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz En attente: max. 0,2 W Température ambiante: -5°C à +45°C Puissance de commutation AC 230 V: 16 A/AC1 Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 2300 W - Halogène HT: 2000 W - Transformateur bobiné: 1000 VA - Transformateur électronique: 1500 W - tubes fluorescents non compensés: 920 VA - Lampes LED: type 500 W - Tube fluorescent compact: type 500 W - Charge capacitive: 690 VA (560 µF) section de raccordement: 4 mm² max. Longueur de la ligne de données: max. 3 m Indications: - Il est nécessaire d’installer un module de réception radio eNet ou un serveur eNet pour que cet appareil rail DIN puisse fonctionner. Dimensions: Unités modulaires (UM): 2 Marque: Gira Réf. 5433 00 Rail DIN Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 125,11 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx