Répéteur DCS

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2572 00
2572 00
352,77 EUR
EAN 4010337011125
UV 1
SP 10
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Composant actif d’extension d’une installation de communication de porte Gira avec fonction audio et vidéo.
  • Prolongement de la portée et augmentation du nombre de participants par l'utilisation d'appareils de commande supplémentaires.
  • Amplification des signaux audio et de données du système de communication de porte dans les deux sens.

Mode répéteur

  • Relie deux segments de ligne entre eux pour le doublage du nombre de participants et de la portée de ligne d'une installation de communication de porte vidéo ou audio.
  • Important : un appareil de commande supplémentaire est requis pour pouvoir alimenter le deuxième segment de ligne.

Mode multiconversation

  • En mode multiconversation, l'ensemble de l'installation est réparti sur plusieurs lignes (une ligne principale, jusqu'à cinq lignes secondaires), lesquelles sont reliées ensemble à l'aide de répétiteurs TKS.
  • Chaque ligne est alimentée par son propre appareil de commande.
  • En mode multiconversation, on peut utiliser jusqu'à cinq répétiteurs TKS dans une installation.

Technical data

Alimentation en tension:
via le bus 2 fils

Raccordements
Bus 2 fils ENTRÉE:
2 x borne à fiche
Bus 2 fils SORTIE:
2 x borne à fiche

Carte mémoire:
Carte microSD (SDHC) jusqu'à max.32 Go

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Indications

  • Sauvegarde des donnéesLa configuration du répéteur DCS peut être sauvegardée sur unecarte microSD.
  • Mise en serviceLe répéteur DCS peut également être mis en service sanscarte microSD.

Etendue de la livraison

  • La carte microSD n’estne peuvent pascompris dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 257200

RFA, 348 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 257200

IFC, 24 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Répétiteur TKS
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2572 00

PDF, 620 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements