Alimentation en tension 24 V CC 700 mA

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2570 00
2570 00
113,19 EUR
EAN 4010337025702
UV 1
SP 18
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Technical data

Tension nominale
primaire:
230 V CA, 50 Hz

Tension nominale secondaire
secondaire:
24 V CC SELV

Courant nominal secondaire:
0,7 A

Fusible:
électronique à réamorçage automatique

Température ambiante:
-5°C à +40°C

Dimensions

Unités modulaires (UM): 6

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 257000

RFA, 348 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 257000

IFC, 29 Kb

Charger


Alimentation pour communication de porte 24 V DC 700 mA
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2570 00

PDF, 49 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements