L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
Griffes d’écartement encastrées.
Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
Profondeur de montage réduite.
Grand levier à œillet ergonomique.
Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
Base thermoplastique incassable.
Technical data
Profondeur d’encastrement:
31 mm
section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²
Indications
Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d’interrupteurs Standard 55 et Gira E1 et E2, en combinaison avec le kit d’étanchéité ; convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet à indice de protection IP44 (protection contre l’eau).
Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.