Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec zone d'inscription
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4457 01
4457 01
10,99 EUR
EAN 4010337093244
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 4457 03
4457 03
10,99 EUR
EAN 4010337093268
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 4457 27
4457 27
10,99 EUR
EAN 4010337093329
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 4457 28
4457 28
12,25 EUR
EAN 4010337093336
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 4457 26
4457 26
16,80 EUR
EAN 4010337093312
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 4457 005
4457 005
16,80 EUR
EAN 4010337093237
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 4457 015
4457 015
16,80 EUR
EAN 4010337093251
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable (laqué)
Réf. 4457 600
4457 600
24,97 EUR
EAN 4010337093343
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
31 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Etendue de la livraison

  • Une étiquette « EDV » est jointe.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.