Alimentation 12 V CC pour le serveur eNet, le module de réception radio eNet et la caméra externe.
Technical data
Tension nominale
primaire:
AC 100 à 240 V, 50/60 Hz
secondaire:
DC 12 à 14 V
Courant nominal
secondaire:
2 A
Courant de fuite:
max. 250 µA
Température ambiante:
-10°C à +50°C
Dimensions
Unités modulaires (UM):
2
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.