Station d'appartement apparent
Gira F100

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 1250 112
1250 112
100,17 EUR
EAN 4010337047391
UV 1
SP 18
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
  • Station d'appartement apparent complète et préassemblée. Permet un montage rapide et propre.
  • Variété de design par intégration dans le programme d'interrupteurs, d'où une apparence uniforme de la communication de porte et de l'installation électrique.
  • Montage possible aussi bien avec que sans cadre de finition.
  • Montage simple via des bornes à vis sur la plaque de montage. Le contact avec la station d'appartement se fait lors de l'enfichage de la station d'appartement sur la plaque de montage.
  • Démontage simple de la station d'appartement lors de travaux de rénovation.
  • Trous de fixation pour le montage.
  • Transmission de signal et alimentation de la station d'appartement via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
  • Branchement en parallèle possible de jusqu'à trois stations d'appartement (en cas d'alimentation via le bus 2 fils).
  • Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service.
  • Tonalités d'appel différentes pour l'appel de porte, l'appel interne et l'appel d'étage.
  • Sélection parmi cinq mélodies de tonalité d'appel différentes, qui peuvent être affectées individuellement aux touches d'appel.
  • Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond).
  • Atténuateur de bruits en cas de bruits de fond importants pendant la communication vocale.
  • Blocage de l'écoute de tiers.
  • Touches de commande avec diodes lumineuses intégrées d'affichage d'état.

Les touches de commande de la station d'appartement apparent commandent les fonctions suivantes en liaison avec l'actionneur de commutation ou l'actionneur de commutation encastré:

  • commutation de la lumière et d'autres fonctions.
  • Commande de l'ouvre-porte.
  • Réglage de la mélodie de tonalité d'appel.
  • Activation et désactivation de la tonalité d'appel.
  • Prise d'appel.
  • Activation de l'atténuateur de bruits.
  • Réglage de la tonalité d'appel et du niveau sonore de la parole.

Technical data

Alimentation en tension:
26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)

Température ambiante:
0°C à +50°C

Raccordements
Bus 2 fils:
2 x borne vissée
Bouton-poussoir d'appel d'étage:
2 x borne vissée

Indications

  • Montage possible sans cadre de finition.
  • Pour le montage avec le System 55 ou Gira F100, un cadre de finition 2x sans nervure centrale est nécessaire.
  • Pour le montage sur un boîtier pour appareil, un cadre de finition est nécessaire.
  • Ce composant permet la réalisation d'installations de communication de porte avec jusqu'à 70 participants (p.ex. 1 x haut-parleur encastré, 5 x module d'extension pour haut-parleur encastré, 68 x station d'appartement apparent).

Dimensions en mm

System 55: B 55 H 127 T 20
Gira F100: B 70 H 142 T 20

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Station d'appartement mains libres pour montage apparent
Modes d'emploi

Mode d'emploi (Index de I06).

Réf. 1250 ..

PDF, 203 Kb

Charger


Station d'appartement mains libres pour montage apparent
Modes d'emploi

Instructions de montage et mode d'emploi (valable pour les appareils jusqu'à l'index I05)

Réf. 1250 ..

PDF, 399 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements