Commande de servomoteurs électrothermiques pour 230 V~.
Réglage du thermostat d'ambiance dans des locaux fermés.
Capteur de température interne.
Commutation silencieuse.
Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsions (MLI).
Pour une vanne de type « fermée hors tension ».
La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage.
Fonction de protection de vanne (ouverture et fermeture de la vanne 1 fois/semaine).
Technical data
Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
En attente:
<0,5 W
Nombre de servomoteurs:
1 à 10
Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.