Module TA 230 V con.NF [247000] Module thermostat d'ambiance 230 V~ avec contact NF Chauffage, ventilation, climatisation Caractéristiques: - Commande de servomoteurs électrothermiques pour 230 V~. - Réglage du thermostat d'ambiance dans des locaux fermés. - Capteur de température interne. - Commutation silencieuse. - Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsions (MLI). - Pour une vanne de type « fermée hors tension ». - La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage. - Fonction de protection de vanne (ouverture et fermeture de la vanne 1 fois/semaine). Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz En attente: <0,5 W Nombre de servomoteurs: 1 à 10 Montage: dans un boîtier selon DIN 49073 Température ambiante: -5°C à +45°C Marque: Gira Réf. 2470 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 68,01 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx