Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive):
Type 3 jusqu’à 60 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive):
Type 3 jusqu’à 120 W
Tube fluorescent compact:
Type 3 jusqu’à 60 W
Lampes à incandescence:
20 à 210 W
Transformateurs Tronic:
20 à 210 W
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu’à 60 W
Transformateur bobiné:
20 à 210 VA
Transfo bobiné avec LED BT:
Type 20 jusqu'à 60 VA
Montage:
dans une boîte pour appareil selon DIN 49073
Profondeur d’encastrement:
24 mm
Température ambiante:
-5°C à +45°C