Module mod.var.rot.LED univ. S3000 Std [245000] Module variateur rotatif universel LED System 3000 Standard Gira System 3000 Caractéristiques: - Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT, les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les transformateurs inductifs variables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou lampes fluorescentes compactes. - Réglage automatique du principe de variation approprié pour la charge (coupure de phase inductive ou capacitive). - Enclenchement ménageant la lampe. - Luminosité d'enclenchement mémorisable de manière durable. - Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée. - Luminosité minimale réglable. - Protection électronique contre les courts-circuits. - Protection électronique contre les températures excessives. - Fonctionnement avec et sans connexion de conducteur neutre. Technical data: Tension nominale: AC 230 V, 50/60 Hz Mise en attente: max. 0,35 W Puissance de raccordement à 25 °C - Lampes LED HT (coupure de phase inductive): typ. 3 à 60 W - Lampes LED HT (coupure de phase capacitive): type 3 jusqu'à 120 W - Lampe fluorescente compacte: typ. 3 à 60 W - Lampes à incandescence: 20 à 210 W - Halogène HT: 20 à 210 W - Transfos Tronic Gira: 20 à 210 W - Transformateur électronique avec LED BT: Type 20 jusqu'à 60 W - Transformateur bobiné: 20 à 210 VA - Transfo bobiné avec LED BT: Type 20 jusqu'à 60 VA Longueur de câble - Charge: max. 100 m Montage: dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073 Profondeur d'encastrement: 24 mm Température ambiante: -5 °C à +45 °C Indications: - Fondamentalement, le fonctionnement d'un variateur est possible sans connexion de conducteur neutre, certaines sources lumineuses LED et CFLi exigent cependant la connexion du conducteur neutre afin d'éviter des phénomènes de scintillement. - Pour le fonctionnement sans conducteur neutre, la charge minimale pour lampes à incandescence, halogènes HT, transformateurs électroniques Gira et transfos bobinés augmente à 50 W. - Des transformateurs et ballasts électroniques pour sources lumineuses LED peuvent être utilisés dans les procédés de variation donnés par le fabricant. - Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C. Marque: Gira Réf. 2450 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 82,62 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx