L’interface de données sert à rendre la mise en service actuelle du bouton-poussoir plus confortable au moyen d’un PC/d’un ordinateur portable et de connecter le bus 2 fils à l’IP.
Configuration via le Gira Project Assistant (GAP).
Mise en service de projets d'envergure.
Lecture des données de configuration des installations existantes.
Connexion du bus 2 fils Gira à l’IP.
Adapté uniquement pour une utilisation à l'intérieur.
Technical data
Alimentation en tension
Bus 2 fils:
24 V CC ±2 V
alimentation supplémentaire:
DC 12 V à 26 V
Consommation de courant:
max. 5 mA
Raccordements
Bus 2 fils:
2 x borne à fiche
alimentation supplémentaire:
2 x borne à fiche
Affichage optique
Mode:
Orange
Fonct./Prog.:
vert
Communication IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Humidité de l'air:
93 % d’humidité relative
Classe de protection:
III (conformément à la norme CEI 61140)
Dimensions
Unités modulaires (UM):
2
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.