Poste secondaire rotatif pour variateur System 3000.
Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.
Technical data
Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
En attente:
0,3 W
Longueur de ligne vers le poste principal:
100 m max.
Profondeur d’encastrement:
24 mm
Montage:
dans une boîte pour appareil selon DIN 49073
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.