Module S3000 mod.pte sec.rot. 3f. [238900] Module poste secondaire rotatif à 3 fils System 3000 Gira System 3000 3 fils Caractéristiques: - Poste secondaire rotatif pour variateur System 3000. - Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz En attente: 0,3 W Longueur de ligne vers le poste principal: 100 m max. Profondeur d’encastrement: 24 mm Montage: dans une boîte pour appareil selon DIN 49073 Température ambiante: -5°C à +45°C Marque: Gira Réf. 2389 00 3 fils Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 64,39 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx