Les émetteurs radio eNet transmettent des ordres de commutation, de variation et de déplacement des stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
L’émetteur universel radio eNet permet de transmettre des ordres de commutation, de variation et de commande de stores à des récepteurs radio eNet appropriés.
Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur d'encastrement.
Détection de niveaux et changements de tension à l'entrée.
Raccordement d'une LED d'état externe.
Affichage de l'état de transmission.
Modes de fonctionnement : Commutation/variation/store 1x, fonction automatique 1x, commutation/variation/mode bouton-poussoir 2x, fonction automatique 2x.
Réglable avec le serveur eNet :
Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet.
2x store.
Verrouillages de commande.
Connexions mises en place ; libérées ou verrouillées.
État pour guidage forcé.
Ambiances tout ON ou tout OFF, ambiances de valeur seuil et ambiances individuelles configurables.
Configuration de la touche d'ambiance via l’application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement des actions, des ambiances et des minuteries.
Fonction répétiteur.
Mise à jour du logiciel d'appareil.
Localisation de l'appareil.
Technical data
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Fréquence radio:
868,3 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m
Tension nominale:
110 V à 230 V CA, 50/60 Hz
En attente:
0,5 W
Entrées
Longueur de câble:
100 m max.
Courant d’entrée:
2 mA
Durée du signal:
min. 200 ms
Sortie LED d'état
Tension nominale:
AC 110 V à 230 V
Courant de sortie:
40 mA
Dimensions en mm
Ø 53
H 23
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.