Gira eNet Émet. uni. radio 2x Mini [545300] Émetteur universel radio eNet 2x Mini Gira eNet Caractéristiques: - Les émetteurs radio eNet transmettent des ordres de commutation, de variation et de déplacement des stores aux récepteurs radio eNet correspondants. - L’émetteur universel radio eNet permet de transmettre des ordres de commutation, de variation et de commande de stores à des récepteurs radio eNet appropriés. - Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur d'encastrement. - Détection de niveaux et changements de tension à l'entrée. - Raccordement d'une LED d'état externe. - Affichage de l'état de transmission. - Modes de fonctionnement : Commutation/variation/store 1x, fonction automatique 1x, commutation/variation/mode bouton-poussoir 2x, fonction automatique 2x. Réglable avec le serveur eNet : - Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet. - 2x store. - Verrouillages de commande. - Connexions mises en place ; libérées ou verrouillées. - État pour guidage forcé. - Ambiances tout ON ou tout OFF, ambiances de valeur seuil et ambiances individuelles configurables. - Configuration de la touche d'ambiance via l’application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement des actions, des ambiances et des minuteries. - Fonction répétiteur. - Mise à jour du logiciel d'appareil. - Localisation de l'appareil. Technical data: Température ambiante: -5°C à +45°C Fréquence radio: 868,3 MHz Portée (champ libre): env. 100 m Tension nominale: 110 V à 230 V CA, 50/60 Hz En attente: 0,5 W Entrées - Longueur de câble: 100 m max. - Courant d’entrée: 2 mA - Durée du signal: min. 200 ms Sortie LED d'état - Tension nominale: AC 110 V à 230 V - Courant de sortie: 40 mA Dimensions en mm: Ø 53 x H 23 x Marque: Gira Réf. 5453 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 77,33 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx