Tension nominale:
24 V CA/CC SELV
Intensité maximale admissible:
20 mA par bouton-poussoir
Résistance de sortie:
880 Ω
Tension nominale:
24 V CC SELV
Consommation de courant:
env. 1 mA par LED
Capteur de température:
PT1000, classe B
Profondeur d’encastrement:
16 mm
Température ambiante:
-5°C à +45°C