TS4 blanc Tastsens.4 24 V 1x [5051003] Tastsensor 4 24 V 1x Appareils de comm. Gira pour KNX blanc Caractéristiques: - Tastsensor 4 pour raccordement à des systèmes de commande 24V - Interfaces utilisateurs constituées de matériaux naturels robustes de haute qualité, d'une épaisseur de trois millimètres (verre, acier inoxydable, aluminium). - Deux LED blanches d'état par bascule. - Mesure de la température ambiante avec un capteur de température intégré (PT1000). Technical data: Bouton-poussoir - Tension nominale: AC/DC 24 V SELV - Intensité maximale admissible: 20 mA par bouton-poussoir - Résistance de sortie: 880 Ω LED - Tension nominale: DC 24 V SELV - Consommation de courant: env. 1 mA par LED Capteur de température: PT1000, classe B Classe de protection: III Profondeur d'encastrement: 16 mm Température ambiante: -5 °C à +45 °C Indications: - Convient uniquement pour circuits électriques SELV. - Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com. - Le Tastsensor est livré avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément. Marque: Gira Réf. 5051 003 blanc Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 77,66 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 anthracite Tastsens.4 24 V 1x [5051028] Tastsensor 4 24 V 1x Appareils de comm. Gira pour KNX anthracite Caractéristiques: - Tastsensor 4 pour raccordement à des systèmes de commande 24V - Interfaces utilisateurs constituées de matériaux naturels robustes de haute qualité, d'une épaisseur de trois millimètres (verre, acier inoxydable, aluminium). - Deux LED blanches d'état par bascule. - Mesure de la température ambiante avec un capteur de température intégré (PT1000). Technical data: Bouton-poussoir - Tension nominale: AC/DC 24 V SELV - Intensité maximale admissible: 20 mA par bouton-poussoir - Résistance de sortie: 880 Ω LED - Tension nominale: DC 24 V SELV - Consommation de courant: env. 1 mA par LED Capteur de température: PT1000, classe B Classe de protection: III Profondeur d'encastrement: 16 mm Température ambiante: -5 °C à +45 °C Indications: - Convient uniquement pour circuits électriques SELV. - Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com. - Le Tastsensor est livré avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément. Marque: Gira Réf. 5051 028 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 77,66 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx