Actionneur de store radio eNet 1x Mini

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5427 00
5427 00
131,82 EUR
EAN 4010337774235
UV 1/5
SP 42
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’actionneur de store radio eNet permet de commander des fermetures motorisées telles que des stores vénitiens, des volets roulants ou des stores banne.
  • Positionnement du store et des lamelles via un appel d'ambiance.
  • Positions pour la protection solaire et crépusculaire enregistrables.
  • Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
  • Temps de marche de la fermeture mémorisable.
  • Temps de commande des lamelles mémorisable.

Réglable avec le serveur eNet :

  • Temps de commutation pour changement de sens.
  • Sens de déplacement inversible (par exemple pour lucarne)
  • Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le verrouillage accidentel et alarme de vent.
  • Comportement après panne de la tension de réseau.
  • Fonction répétiteur.
  • Localisation de l'appareil.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

En attente:
max. 0,5 W

Température ambiante:
-25°C à +70°C

Puissance de raccordement des moteurs:
1000 W

section de raccordement:
4 mm² max.

Fréquence radio:
de 868,0 à 868,6 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Dimensions:
Ø 53,0 H 28,0 mm

Indications

  • Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Actionneur de store radio simple Mini
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5427 00

PDF, 1.019 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements