Système:
Câble plat, 10 poles
Bus 2 fils:
via appareil de commande (26 V CC ± 2 V) ou AS (24 V CC ± 5 % 300 mA)
Mode veille:
700 mW avec éclairage
Capacité de charge:
CA/CC 24 V / 1,6 A
Bus 2 fils:
2 x borne à fiche
alimentation supplémentaire:
2 x borne à fiche
Résistance aux décharges électrostatiques:
env. 15 kV
Classe de protection:
IP54
Température ambiante:
-25°C à +70°C