Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz
Courant de commutation à +25 °C:
60 mA à 1,8 A
Courant de moteur max. (Imax):
1,8 A
Boutons-poussoirs non éclairés:
illimité
Module poste secondaire à 2�fils:
illimité
Module poste secondaire rotatif à 3 fils:
max. 10
Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073
Profondeur d’encastrement:
24 mm
Température ambiante:
-5°C à +45°C