Module mod.variateur vitesse S3000 [246000] Module variateur de vitesse System 3000 Gira System 3000 Caractéristiques: - Variateur de vitesse pour la régulation de vitesse de moteurs monophasés tels que par ex. les moteurs à induction ou les moteurs à bague de déphasage. - L'appareil fonctionne selon le principe de la coupure de phase capacitive. - Mise en marche en douceur sur la vitesse maximale. - Vitesse minimale mémorisable durablement. - Raccordement possible de postes secondaires. - Protection électronique contre les courts-circuits. - Protection électronique contre les températures excessives. - Fonctionnement avec et sans raccordement du conducteur neutre. Technical data: Tension nominale: 230 V CA, 50/60 Hz En attente: ≤ 0,5 W Courant de commutation à +25 °C: 60 mA à 1,8 A Courant de moteur max. (Imax): 1,8 A Postes secondaires - Boutons-poussoirs non éclairés: illimité - Module poste secondaire à 2�fils: illimité - Module poste secondaire rotatif à 3 fils: max. 10 Montage: dans un boîtier selon DIN 49073 Profondeur d’encastrement: 24 mm Température ambiante: -5°C à +45°C Indications: - Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à +25 °C. Marque: Gira Réf. 2460 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 113,72 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx