Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A.
Convient comme chargeur, par ex. pour téléphones mobiles et appareils similaires.
Technical data
Courant de charge:
max. 3 A
Tension nominale
primaire:
100 - 240 V CA, 50/60 Hz
secondaire:
5 V (± 5%)
En attente:
≤ 0,15W
Profondeur d’encastrement:
32 mm
Température ambiante:
+10°C à +40°C
Rendement:
≥ 75%
Conforme à la norme:
DIN EN 60950-1/A2
Etendue de la livraison
Le câble USB de type A n’est pas fourni.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.