Module noir alim.tension USB 2x type A/A [235900] Module d'alimentation en tension USB 2x Type A / type A Gira System 55 noir Caractéristiques: - Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément, via un câble USB de type A. - Convient comme chargeur p. ex. pour téléphones mobiles et appareils similaires. Technical data: Courant de charge: max. 3 A Tension nominale - primaire: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz - secondaire: 5 V (± 5%) Mise en attente: ≤ 0,15 W Profondeur d'encastrement: 32 mm Température ambiante: +10 °C à +40 °C Rendement: {~>=} 75% Conforme à la norme: DIN EN 60950-1/A2 Etendue de la livraison: - Le câble USB de type A n’est pas fourni avec l’appareil. Marque: Gira Réf. 2359 00 noir Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 67,99 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx