Potentiomètre électronique avec fonction de commutation pour ballasts électroniques ou transfos Tronic avec entrée de commande 1 – 10 V.
Une pression sur le bouton de commande met le ballast électronique en service ou hors service.
La rotation règle la luminosité.
Luminosité de base réglable.
Protection contre les courts-circuits du contact de commutation par fusible fin intégré.
Technical data
Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz
Interface 1 – 10 V
Tension de commande:
de 0,7 à 12 V
Courant de commande:
max. 50 mA
Courant de commutation
Résistif:
6 A
Profondeur d’encastrement:
32 mm
Température ambiante:
+5 °C à +25 °C
Etendue de la livraison
Le fusible est compris dans la livraison.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.