Module potentiomètre 1-10 V fonct.comm. [030900] Module potentiomètre électronique pour entrée de commande 1 – 10 V Fonction de commutation DALI, autre électronique Caractéristiques: - Potentiomètre électronique avec fonction de commutation pour ballasts électroniques ou transfos Tronic avec entrée de commande 1 – 10 V. - Une pression sur le bouton de commande met le ballast électronique en service ou hors service. - La rotation règle la luminosité. - Luminosité de base réglable. - Protection contre les courts-circuits du contact de commutation par fusible fin intégré. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Interface 1 – 10 V - Tension de commande: de 0,7 à 12 V - Courant de commande: max. 50 mA Courant de commutation - Résistif: 6 A Profondeur d’encastrement: 32 mm Température ambiante: +5 °C à +25 °C Etendue de la livraison: - Le fusible est compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 0309 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 52,54 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx