Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et shutter
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4462 01
4462 01
13,79 EUR
EAN 4010337093367
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 4462 03
4462 03
13,79 EUR
EAN 4010337093381
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 4462 27
4462 27
13,79 EUR
EAN 4010337093404
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 4462 28
4462 28
15,00 EUR
EAN 4010337093411
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 4462 26
4462 26
19,40 EUR
EAN 4010337093398
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 4462 005
4462 005
19,40 EUR
EAN 4010337093350
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 4462 015
4462 015
19,40 EUR
EAN 4010337093374
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Entièrement compatible, remplace 0462 ..

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
29 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante
Shutter:
0 °C à +45 °C

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

Etendue de la livraison

  • Une étiquette « EDV » est jointe.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.