Boîte de dérivation

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 0070 30
0070 30
27,37 EUR
EAN 4010337070306
UV 1
SP 14
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 12/2024.

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Technical data

Température ambiante
Fonctionnement normal:
-20°C à +45°C
avec KNX:
-5°C à +45°C

Indications

  • La boîte de dérivation peut être équipée d'adaptateurs de raccordement pour goulotte ou tuyau.
  • Ce boîtier de dérivation et cette interface de bouton-poussoir pour KNX permettent d'intégrer sans problème le programme d'interrupteur « montage apparent protégé contre l'eau » dans le système KNX.

Dimensions en mm

B 88,5 H 107,5 T 54,5

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 007030

RFA, 788 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 007030

IFC, 808 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements