Mont.app. prot.eau gris boîtier dérivation [007030] Boîte de dérivation Gira montage apparent protégé contre l'eau IP44 gris Technical data: Température ambiante - Fonctionnement normal: -20°C à +45°C - avec KNX: -5°C à +45°C Indications: - La boîte de dérivation peut être équipée d'adaptateurs de raccordement pour goulotte ou tuyau. - Ce boîtier de dérivation et cette interface de bouton-poussoir pour KNX permettent d'intégrer sans problème le programme d'interrupteur « montage apparent protégé contre l'eau » dans le système KNX. Dimensions en mm: B 88,5 x H 107,5 x T 54,5 Marque: Gira Réf. 0070 30 gris Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 27,37 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx