Luminaire d'orientation LED pour usage privé et professionnel.
La lampe d'orientation sert p. ex. à l'éclairage de marches d'escalier ou comme aide pour l’orientation dans les locaux sombres.
Des LED RVB sont utilisées comme source lumineuse.
Via une entrée de commande, on peut régler successivement les couleurs de la lumière blanc, bleu, rouge, vert et orange ou lancer un balayage continu des couleurs dans tout l'ensemble du spectre (env. 5 min).
On peut régler n'importe quelle teinte en s'arrêtant à l'endroit désiré.
La luminosité du luminaire est réglable individuellement.
Dans la cache, on peut placer un film individuellement inscriptible.
On peut placer des pictogrammes pour l'identification du local et du trajet.
Technical data
Tension nominale:
230 V CA, 50 Hz
Puissance absorbée:
1,8 W/2,0 VA
Intensité lumineuse (blanc):
1,2 cd
Profondeur d’encastrement:
30 mm
section de raccordement
maximum:
1,5mm²
Température ambiante:
De 0 °C à +40 °C
Indications
Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.
Etendue de la livraison
Une lamelle en acier inoxydable est fournie avec le luminaire d'orientation LED afin de diffuser la lumière (diminution de l’éblouissement).
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.