Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter et alimentation en tension USB 2x
Type A / Type C

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2459 01
2459 01
84,82 EUR
EAN 4010337076223
UV 1
SP 02
blanc brillant
Réf. 2459 03
2459 03
84,82 EUR
EAN 4010337076179
UV 1
SP 02
blanc satiné
Réf. 2459 27
2459 27
84,82 EUR
EAN 4010337076186
UV 1
SP 02
anthracite
Réf. 2459 28
2459 28
86,30 EUR
EAN 4010337076285
UV 1
SP 02
teinte alu
Réf. 2459 26
2459 26
93,39 EUR
EAN 4010337076193
UV 1
SP 02
noir mat
Réf. 2459 005
2459 005
93,39 EUR
EAN 4010337076209
UV 1
SP 02
gris mat
Réf. 2459 015
2459 015
93,39 EUR
EAN 4010337090151
UV 1
SP 02
acier inoxydable (laqué)
Réf. 2459 600
2459 600
93,39 EUR
EAN 4010337076148
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
  • Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C.
  • Jusqu'à 2 appareils terminaux peuvent être chargés simultanément.

Technical data

Tension d'entrée:
220 - 250 V CA, 50/60 Hz

Connexion USB:
1 x type A, 1 x type C

Tension de sortie USB:
5 V CC

Courant de charge
USB A:
max. 2,4 A
USB C:
max. 3 A

En attente:
≤80 mW

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Profondeur d’encastrement:
31 mm

Température ambiante:
+5° C à +35° C

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.
  • Le boîtier du produit peut s’échauffer en cas de longs cycles de chargement.
  • L'utilisation d'un boîtier profond est recommandée.

Etendue de la livraison

  • Les câbles USB de type A ou de type C ne sont pas fournis.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection intégrée renforcée contre les contacts accidentels (shutter) et alimentation en tension USB 2x
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2459 ..

PDF, 621 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements