System 55 blanc crème SCHUKO SH alim.tension USB 2x type A/C [245901] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter et alimentation en tension USB 2x Type A / type C Gira System 55 blanc crème brillant Caractéristiques: - Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément, via un câble USB de type A et type C. - Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément. Technical data: Tension d'entrée: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz Connexion USB: 1 x type A, 1 x type C Tension de sortie USB: 5 V CC Courant de charge - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Mise en attente: ≤80 mW section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Profondeur d'encastrement: 31 mm Température ambiante: +5° C à +35° C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. - Le boîtier du produit peut s’échauffer en cas de longs cycles de chargement. - L'utilisation d'un boîtier profond pour appareil est recommandée. Etendue de la livraison: - Le câble USB de type A ou type C n’est pas fourni avec l’appareil. Marque: Gira Réf. 2459 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 82,03 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc SCHUKO SH alim.tension USB 2x type A/C [245903] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter et alimentation en tension USB 2x Type A / type C Gira System 55 blanc brillant Caractéristiques: - Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément, via un câble USB de type A et type C. - Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément. Technical data: Tension d'entrée: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz Connexion USB: 1 x type A, 1 x type C Tension de sortie USB: 5 V CC Courant de charge - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Mise en attente: ≤80 mW section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Profondeur d'encastrement: 31 mm Température ambiante: +5° C à +35° C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. - Le boîtier du produit peut s’échauffer en cas de longs cycles de chargement. - L'utilisation d'un boîtier profond pour appareil est recommandée. Etendue de la livraison: - Le câble USB de type A ou type C n’est pas fourni avec l’appareil. Marque: Gira Réf. 2459 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 82,03 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s SCHUKO SH alim.tension USB 2x type A/C [245927] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter et alimentation en tension USB 2x Type A / type C Gira System 55 blanc satiné Caractéristiques: - Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément, via un câble USB de type A et type C. - Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément. Technical data: Tension d'entrée: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz Connexion USB: 1 x type A, 1 x type C Tension de sortie USB: 5 V CC Courant de charge - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Mise en attente: ≤80 mW section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Profondeur d'encastrement: 31 mm Température ambiante: +5° C à +35° C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. - Le boîtier du produit peut s’échauffer en cas de longs cycles de chargement. - L'utilisation d'un boîtier profond pour appareil est recommandée. Etendue de la livraison: - Le câble USB de type A ou type C n’est pas fourni avec l’appareil. Marque: Gira Réf. 2459 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 82,03 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite SCHUKO SH alim.tension USB 2x type A/C [245928] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter et alimentation en tension USB 2x Type A / type C Gira System 55 anthracite Caractéristiques: - Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément, via un câble USB de type A et type C. - Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément. Technical data: Tension d'entrée: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz Connexion USB: 1 x type A, 1 x type C Tension de sortie USB: 5 V CC Courant de charge - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Mise en attente: ≤80 mW section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Profondeur d'encastrement: 31 mm Température ambiante: +5° C à +35° C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. - Le boîtier du produit peut s’échauffer en cas de longs cycles de chargement. - L'utilisation d'un boîtier profond pour appareil est recommandée. Etendue de la livraison: - Le câble USB de type A ou type C n’est pas fourni avec l’appareil. Marque: Gira Réf. 2459 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 83,46 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu SCHUKO SH alim.tension USB 2x type A/C [245926] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter et alimentation en tension USB 2x Type A / type C Gira System 55 teinte alu Caractéristiques: - Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément, via un câble USB de type A et type C. - Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément. Technical data: Tension d'entrée: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz Connexion USB: 1 x type A, 1 x type C Tension de sortie USB: 5 V CC Courant de charge - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Mise en attente: ≤80 mW section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Profondeur d'encastrement: 31 mm Température ambiante: +5° C à +35° C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. - Le boîtier du produit peut s’échauffer en cas de longs cycles de chargement. - L'utilisation d'un boîtier profond pour appareil est recommandée. Etendue de la livraison: - Le câble USB de type A ou type C n’est pas fourni avec l’appareil. Marque: Gira Réf. 2459 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 90,32 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m SCHUKO SH alim.tension USB 2x type A/C [2459005] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter et alimentation en tension USB 2x Type A / type C Gira System 55 noir mat Caractéristiques: - Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément, via un câble USB de type A et type C. - Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément. Technical data: Tension d'entrée: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz Connexion USB: 1 x type A, 1 x type C Tension de sortie USB: 5 V CC Courant de charge - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Mise en attente: ≤80 mW section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Profondeur d'encastrement: 31 mm Température ambiante: +5° C à +35° C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. - Le boîtier du produit peut s’échauffer en cas de longs cycles de chargement. - L'utilisation d'un boîtier profond pour appareil est recommandée. Etendue de la livraison: - Le câble USB de type A ou type C n’est pas fourni avec l’appareil. Marque: Gira Réf. 2459 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 90,32 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m SCHUKO SH alim.tension USB 2x type A/C [2459015] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter et alimentation en tension USB 2x Type A / type C Gira System 55 gris mat Caractéristiques: - Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément, via un câble USB de type A et type C. - Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément. Technical data: Tension d'entrée: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz Connexion USB: 1 x type A, 1 x type C Tension de sortie USB: 5 V CC Courant de charge - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Mise en attente: ≤80 mW section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Profondeur d'encastrement: 31 mm Température ambiante: +5° C à +35° C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. - Le boîtier du produit peut s’échauffer en cas de longs cycles de chargement. - L'utilisation d'un boîtier profond pour appareil est recommandée. Etendue de la livraison: - Le câble USB de type A ou type C n’est pas fourni avec l’appareil. Marque: Gira Réf. 2459 015 gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 90,32 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acier inox.(laq.) SCHUKO SH alim.tension USB 2x type A/C [2459600] Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter et alimentation en tension USB 2x Type A / type C Gira System 55 acier inoxydable (laqué) Caractéristiques: - Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément, via un câble USB de type A et type C. - Chargement possible de jusqu’à deux terminaux simultanément. Technical data: Tension d'entrée: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz Connexion USB: 1 x type A, 1 x type C Tension de sortie USB: 5 V CC Courant de charge - USB A: max. 2,4 A - USB C: max. 3 A Mise en attente: ≤80 mW section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Profondeur d'encastrement: 31 mm Température ambiante: +5° C à +35° C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1. - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. - Le boîtier du produit peut s’échauffer en cas de longs cycles de chargement. - L'utilisation d'un boîtier profond pour appareil est recommandée. Etendue de la livraison: - Le câble USB de type A ou type C n’est pas fourni avec l’appareil. Marque: Gira Réf. 2459 600 acier inoxydable (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 90,32 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx