Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C.
Jusqu'à 2 appareils terminaux peuvent être chargés simultanément.
Technical data
Tension d'entrée:
220 - 250 V CA, 50/60 Hz
Connexion USB:
1 x type A, 1 x type C
Tension de sortie USB:
5 V CC
Courant de charge
USB A:
max. 2,4 A
USB C:
max. 3 A
En attente:
≤80 mW
section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²
Profondeur d’encastrement:
31 mm
Température ambiante:
+5° C à +35° C
Indications
Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.
Le boîtier du produit peut s’échauffer en cas de longs cycles de chargement.
L'utilisation d'un boîtier profond est recommandée.
Etendue de la livraison
Les câbles USB de type A ou de type C ne sont pas fournis.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.